Publique sus productos
Solegra WD2
Solegra WD2
Solegra WD2
Solegra WD2
Solegra WD2
Solegra WD2
Solegra WD2

    Solegra WD2

    Traducido por Google,

    LUMINARIA DE SUPERFICIE LED SOLEGRA

    APARIENCIA FUERTE PARA LUZ Y LUMINARIA
    Solegra LED flota bajo el techo como un gran sol. Con su luz uniforme y antideslumbrante y su diseño moderno y purista, esta serie de luminarias redondas confiere a cualquier habitación un aspecto especial y es ideal, por ejemplo, para zonas creativas, puestos de trabajo con pantallas de visualización y espacios de venta prestigiosos.

    EL RETO
    La solución de iluminación perfecta en los mundos laborales modernos, con zonas creativas, de relajación y de trabajo, no sólo debe ser técnicamente funcional y visualmente atractiva, sino que también debe satisfacer las necesidades individuales de los empleados. Actualmente, son tendencia los entornos de trabajo con una marcada atmósfera de bienestar y un diseño hogareño en el que cada trabajador pueda aprovechar plenamente su potencial.

    LA SOLUCIÓN
    Similar a un gran sol, Solegra LED flota debajo del techo y emite una luz suave, uniforme y sin deslumbramientos con sombras equilibradas. La serie de luminarias redondas confiere inmediatamente a cualquier habitación un aspecto especial. Gracias a los distintos tamaños, variantes de superficie, ópticas y tecnologías de iluminación, se pueden iluminar de forma atractiva zonas creativas, así como puestos de trabajo con pantallas LCD, aulas y espacios de venta prestigiosos.

    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS
      A flexible series of round luminairesyes
      Available asa surface-mounted or pendant luminaire, suitable for ceiling or wall mounting
      Construction sizes:ø 400 I 600 I 900 I 1,200 mm
      4 luminous flux packages:3,000 I 6,000 I 10,000, 20,000
      Optics:opal, homogeneously illuminated cover (UGR<22), optionally available with accessory ZP CDP with highly efficient micro prismatics (UGR<19)
      Illumination effect:completely harmonious illumination effect due to uniform light emission, primarily direct light distribution, high level of lighting comfort due to decorative brightening of the ceiling.
      Efficiency:up to 140 lm/W
      Service life:50,000 h, L80/B50, ta -20 to +25°C
      Colour temperature:3,000 K, 4,000 K or the HCL version with 2,700 – 6,500 K
      Edge:available with opal, light-permeable edge or with accessory ZP or ZP CDP with closed, light-impermeable edge in multiple colours, height: 80 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTX_Solegra_WD2_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa