DOWNLIGHT LED AMATRIS RECORTE DE TECHO Ø 120 MM
SENCILLO, FLEXIBLE, RÁPIDO
En cuanto al flujo luminoso de la luminaria, el downlight LED empotrable compacto Amatris con 1400 lm y 1900 lm es uno de los grandes.
Con su anillo de bisel reducido y su reflector blanco, la luminaria se puede integrar en casi todos los entornos.
EL RETO
Los downlights LED suelen ser la primera opción para una iluminación sencilla y para mejorar zonas de relajación y zonas de tránsito. Se pueden instalar de forma rápida y sencilla en falsos techos y reducir los costes operativos gracias a su luz de bajo consumo. Sin embargo, esto a menudo significa que se descuida el potencial de diseño de los downlights, que a menudo influyen en la atmósfera de la habitación a través del diseño de las luminarias y los efectos de luz. Además, los lugares de trabajo con pantallas de visualización imponen a los downlights exigencias que a menudo no pueden satisfacer.
LA SOLUCIÓN
El Amatris G4 LED no sólo cumple los requisitos en términos de eficiencia energética y de instalación especialmente sencilla. Además, el downlight es muy adaptable en cuanto a luz y diseño, gracias a dos tamaños constructivos y reflectores diferentes. Una característica especialmente útil en reformas: el gran tamaño del Amatris G4 LED tiene un borde especialmente ancho que consigue una cobertura limpia incluso en aberturas de techo más grandes. Además, distintos accesorios de diseño confieren a las luminarias un aspecto individual y, en la variante UGR<19, también una solución para puestos de trabajo con ordenador.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa |
|---|---|
Arabia Saudí | Alemania |
Catar | Austria |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica |
Kuwait | Bosnia-Herzegovina |
Omán | Bulgaria |
Turquía | Croacia |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Hungría | |
Irlanda | |
Italia | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza |