Publique sus productos
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D

    ARIMO FIT D

    Traducido por Google,

    LUMINARIA DE SUPERFICIE LED ARIMO FIT D

    LUZ PLANAR EN UNA NUEVA DIMENSIÓN

    Gracias a la amplia gama de ópticas, tamaños de módulos y métodos de montaje (solución empotrada, empotrada y de superficie), todas las tareas de iluminación para la iluminación plana en oficinas se pueden resolver con la gama de luminarias LED Arimo Fit.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodssurface-mounted, suspended luminaire (only direct component) plus wallwasher in the same design
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarimo-fit-d
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPMMA
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Arabia Saudí
    Alemania
    Catar
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    Kuwait
    Bosnia-Herzegovina
    Omán
    Bulgaria
    Turquía