Publique sus productos
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT

    BICULT

    Traducido por Google,

    UNA REVOLUCIÓN LIGERA EN EL ESCRITORIO

    Bicult LED es la primera luminaria de sobremesa del mercado que combina salida de luz directa e indirecta, garantizando así una iluminación conforme a los estándares. Además de la libertad de deslumbramiento, la flexibilidad y los ajustes de iluminación individuales son los puntos principales.


    El nuevo TRILUX Bicult LED revoluciona la iluminación de oficinas. Es la primera luminaria de sobremesa que combina salida de luz directa e indirecta. Mientras que la iluminación indirecta y antideslumbrante, dirigida hacia arriba, ilumina toda la oficina, la parte directa crea una luz perfecta en el escritorio. Los usuarios también pueden configurar sus preferencias personales de iluminación individualmente en la luminaria o mediante una aplicación. Esto permite una iluminación que cumple con los estándares y un nivel de flexibilidad desconocido hasta ahora.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Desktop luminaire with direct (500 lm) and indirect (5,000 lm) light output
      Energy efficiency over 100 lm/W
      Service life of 50,000h L80 at 25 °C
      Indirect component has high glare control thanks to special Triple Glare Control System (TGCS ®)
      Colour temperature is variable from 2,700 K to 6,500 K
      Three different colours (white, silver, black)
      Control via three buttons on the luminaire, and additionally via app and smart device with the SMART luminaire versions
      The light intensity of the direct and indirect component can be separately set
      Individual light scenes can be set
      Integrated daylight and presence sensor (with SMART versions only)
      The SMART Connect luminaires can be interconnected
      Luminaire base with USB charging port
      Inductive charging field - yes, for QI variants
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicult
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosFree-standing and desktop luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000302
    • Nombre ETIMTable luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Arabia Saudí
    Alemania
    Catar
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    Kuwait
    Bosnia-Herzegovina
    Omán
    Bulgaria
    Turquía