Publique sus productos
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA

    CULTEGA

    Traducido por Google,

    Luz hecha a medida en su forma más bella: la luminaria de escritorio Cultega LED ayuda a los usuarios con una alta calidad de luz (HCL opcional) y reproducción cromática (CRI>90). El color y la intensidad de la luz se pueden adaptar de forma flexible a las necesidades individuales y al área de trabajo. Lo más destacado es el diseño moderno y compacto. Tres articulaciones de alta calidad en combinación con una distribución luminosa asimétrica garantizan un escritorio perfectamente iluminado.

    No todos los días son iguales. Así como las condiciones de iluminación natural difieren, la intensidad de la luz y la temperatura de color de Cultega LED se pueden adaptar individualmente a las necesidades personales. La variante Active utiliza Human Centric Lighting (HCL) para simular el curso de la luz del día con todos sus aspectos positivos.

    Especificaciones
    • FEATURES

      1. Optimal illumination of the work surface: The prismatic glare-reduced optic with asymmetric light distribution features maximum visual comfort.
      2. Extremely flexible – light where it is needed: Cultega LED can be positioned easily and flexibly via its three joints.
      3. A desktop luminaire with consistently high quality: Quality of light: high-quality materials, excellent workmanship and a great feel make the luminaire something special.
      4. Quality of light – show your colours: High colour rendering of CRI>90 provides excellent lighting conditions on the desk and supports long-lasting concentration.
      5. Individual light – intensity and light colour: Cultega LED is dimmable. The light colour can also be flexibly adjusted with the Active versions.
      1. Three performance levels – planned to fit the need: Three different performance levels – Comfort, Comfort+ and Smart Connect – mean the scope of performance can be adapted to suit the users requirements.
      2. Mounting method – baseplate or table clamp: Either classic with baseplate, or with table clamp if there's little space on the desk. Can also be retroactively exchanged.
      3. Quality and flexibility "made in Germany": Meets highest quality requirements: Cultega LED was developed and manufactured in Germany. On-site production means that special requests – such as colours or mounting types – can be implemented quickly and easily.
      4. Stringent design – a large mobile range: Thanks to the same colours and design elements, Cultega LED harmonises perfectly with all other mobile TRILUX luminaires such as Bicult LED and Luceo Slim LED.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacultega
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosFree-standing and desktop luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000302
    • Nombre ETIMTable luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Arabia Saudí
    Alemania
    Catar
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    Kuwait
    Bosnia-Herzegovina
    Omán
    Bulgaria
    Turquía