Publique sus productos
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard

    Tugra Standard

    Traducido por Google,

    ESTÁNDAR TUGRA, 50.000H
    CONECTANDO ESPACIOS

    Ya sea como luminaria individual o como línea de iluminación: Tugra se puede configurar de manera flexible y destaca por su alta eficiencia (hasta 189 lm/W), una larga vida útil (hasta 100.000 h), un alto grado de protección (IP66) y robustez (IK10). ) así como iluminación de alta calidad hecha a medida. El diseño atemporal aporta una nueva estética a zonas exigentes. Especialmente cómodo: gracias al concepto modular se pueden integrar módulos inteligentes en el sistema de forma flexible (palabra clave: preparado para el futuro).

    EL RETO

    1. Solución diferenciadora, atractiva y robusta
    2. Mayores exigencias en cuanto a la calidad de la luz.
    3. Larga vida y compatibilidad futura
    4. Instalación sencilla y rápida

    LA SOLUCIÓN

    1. Diseño atemporal y de alta calidad para conceptos de luminarias lineales con alto grado de protección
    2. Máxima variabilidad y escalabilidad en potencias, ópticas y longitudes.
    3. Funciones adicionales modulares e inteligentes combinadas con la máxima eficiencia para luminarias individuales y líneas de luz
    4. Opciones de conexión innovadoras y montaje sencillo


    Especificaciones
    • FEATURES

      1. Efficient and durable: Economically attractive, with up to 189 lm/W and service life of up to 100,000 h
      2. Outstanding quality of light: Tailor-made light thanks to TRILUX Varizon® optic kit with five primary optics, prismatic profile and various prismatic foils
      3. Glare-free VDU screen work: As UGR19 variant with glare-free light for VDU workstations
      4. Lengths in 300 mm increments: Always fits perfectly: available in lengths from 300 mm to 2,100 mm in 300 mm steps
      5. Implementing IoT via modules: Wide range of IoT modules, e.g. sensors, beacons, Wi-Fi, dip mesh and cameras
      6. Integrated light management: Simple networking via a module with sensor technology and integrated LiveLink light management system
      7. Mounting plate: Universal mounting plate for attaching external systems
      8. Clever cable channel: Future-proof: cable channel for through-wiring with clearance for additional cables, e.g. data cables

      1. IP66 and IK10 – robust all round: With IP66, optimal protection against dust and heavy splash water, and IK10 impact resistance gives Tugra high protection against knocks and vandalism
      2. IP69K – from hard casesto HACCP: Dust-tight, protected against the ingress of water (high pressure, steam jets) and protected against high water temperatures – the IP69K variant of Tugra meets high industry standards and HACCP requirements for the food industry
      3. Sustainable packaging concepts: Project-specific packaging and bundles minimise waste and plastic-free packaging protects the environment
      4. Variety of colours: Four standard colours (white, light grey, dark grey and black) and individual special coatings for maximum colour freedom
      5. Versatile mounting options: Everything is possible – surface-mounting, wire suspension, wall mounting, with use of trunking accessories on the continuous line support profile or with tube clips in more unusual locations
      6. Always from the right material: Available in PC, PMMA or innovative bio-based plastic
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatugra
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosLuminaires with higher degree of protection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioPMMA
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Arabia Saudí
    Alemania
    Catar
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    Kuwait
    Bosnia-Herzegovina
    Omán
    Bulgaria
    Turquía