TUGRA HE, 70.000H
CONECTANDO ESPACIOS
Ya sea como luminaria individual o como línea de iluminación: Tugra se puede configurar de manera flexible y destaca por su alta eficiencia (hasta 189 lm/W), una larga vida útil (hasta 100.000 h), un alto grado de protección (IP66) y robustez (IK10). ) así como iluminación de alta calidad hecha a medida. El diseño atemporal aporta una nueva estética a zonas exigentes. Especialmente cómodo: gracias al concepto modular se pueden integrar módulos inteligentes en el sistema de forma flexible (palabra clave: preparado para el futuro).
EL RETO
LA SOLUCIÓN
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa |
|---|---|
Arabia Saudí | Alemania |
Catar | Austria |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica |
Kuwait | Bosnia-Herzegovina |
Omán | Bulgaria |
Turquía | Croacia |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Hungría | |
Irlanda | |
Italia | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza |