Publique sus productos
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archivados

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Familia de productoCommercial Beads
    • Grupo de productosShadow & Reveal Beads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCorner guards
    • Código UNSPSC30161504
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Descripción Uniclass 2015Corner guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCorner Guards
    • Número OmniClass23-17 25 15 13
    • Título OmniClass Corner Guards