Publique sus productos
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Traducido por Google,

    Las PDU básicas de Eaton tienen factores de forma de 0U, 1U y 2U y una variedad de opciones de receptáculos de salida para una distribución de energía confiable y rentable y protección de circuitos derivados para todos los equipos conectados en sus racks de servidores. Los modelos de PDU básicas cuentan con retención de enchufe de toma de corriente IEC patentada de Eaton para evitar desconexiones accidentales de los equipos, secciones de toma de corriente codificadas por color para una rápida identificación visual, un factor de forma de perfil bajo y un umbral de temperatura de funcionamiento alto.


    PDU Eaton Basic G4 para rack, 0U, 37U, entrada universal, 5-23 kW, 16-55 A, 200-415 V, 42 tomas de corriente (24) C13 (18) C39, cable de alimentación con entrada en el extremo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVBAGU23X-E
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosBasic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units