Publique sus productos
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    Traducido por Google,
    La PDU conmutada monofásica de 5/5,8 kW PDUMV30HVNETLX proporciona control de red avanzado y monitoreo remoto de energía con la capacidad de encender, apagar, reiniciar o bloquear la energía en cada tomacorriente. Recomendado para cualquier aplicación industrial o de TI, cuenta con 24 salidas conmutadas (20 C13 y 4 C19) con manguitos de inserción de bloqueo de enchufe incluidos para evitar que los cables se desconecten accidentalmente. Los LED indican el estado de encendido/apagado de cada salida. Un cable de 10 pies con enchufe NEMA L6-30P conecta la PDU a una fuente de alimentación de CA compatible, generador o UPS protegido. La interfaz de red integrada de la plataforma LX basada en HTML5 sin Java permite el acceso remoto completo para el monitoreo del estado de la PDU y las notificaciones por correo electrónico a través de un navegador web seguro, SNMP, telnet o SSH. Admite detección automática de 10/100 Mbps para una comunicación óptima con una red Ethernet. Los módulos EnviroSense2 opcionales (se venden por separado) brindan una variedad de capacidades de monitoreo ambiental. Los protocolos admitidos incluyen HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP y NTP. Un amperímetro digital le permite monitorear la carga de cada banco en tiempo real para garantizar que se mantenga muy por debajo de la capacidad máxima sin peligro de sobrecarga. La PDU se monta en 0U de espacio en bastidores de 19 pulgadas estándar EIA utilizando los botones de montaje sin herramientas incluidos o los soportes de montaje en bastidor incluidos. Use el kit PDUMVROTATEBRKT incluido para instalar la unidad con las salidas mirando hacia atrás para mejorar el flujo de aire o el acceso al equipo.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.00 x 6.20 x 73.00

      Shipping Weight (lbs.) 15.60

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.19 x 2.65

      Unit Weight (lbs.) 11.5

      Form Factors Supported 0U vertical rackmount. Includes mounting brackets. Supports toolless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDUMV30HVNETLX
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosPDU's
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70
    • Ancho (pulgadas)2.19
    • Profundidad (pulgadas)2.65
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution