Publique sus productos
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Traducido por Google,

Las PDU de rack administradas de Eaton, también conocidas como PDU conmutadas, le permiten supervisar y controlar factores críticos como el voltaje, la corriente y el factor de potencia. Esta información a nivel de receptáculo de tomacorriente le permite tomar la decisión correcta en lo que respecta al consumo de energía en su centro de datos. Nuestras PDU conmutadas más avanzadas, las unidades verticales y horizontales administradas de Eaton, también cuentan con interruptores de encendido y apagado remotos de tomacorrientes para permitirle reiniciar el equipo conectado. También se beneficiará de poder apagar los tomacorrientes que no utilice para evitar el uso no autorizado.


PDU de rack Eaton Managed G4, 0U, 39U, entrada 532P6W, cable de 10 pies, 17,3 kW, 32 A, 240/415 V, 42 tomas de corriente (24) C13 (18) C39
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEVMAG332X
  • Familia de productoPDU's
  • Grupo de productosManaged Rack PDU
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC002762
  • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Código Uniclass 2015En_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units