Publique sus productos
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord

    Traducido por Google,

    Las PDU para rack con entrada medida de Eaton le brindan capacidades de monitoreo remoto y acceso a sus datos de energía cuando lo desee, dondequiera que esté. También puede monitorear su equipo crítico dentro de cada sección de tomacorrientes codificada por color desde una única interfaz y lograr una precisión de grado de facturación del 1%. Con todas las características de la PDU básica, las PDU para rack con entrada medida de 0U, 1U y 2U le brindan la capacidad de reducir los costos de infraestructura al conectar en cadena hasta ocho PDU con entrada medida para compartir la misma conexión de red y una única dirección IP. La PDU con entrada medida también simplifica el equilibrio de carga y ayuda a prevenir sobrecargas.


    PDU de rack G4 con entrada medida Eaton, 0U, 39U, entrada L15-30, cable de 10 pies, 8,6 kW, 30 A, 208 V, 42 salidas (24) C13 (18) C39
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVMI1530X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosMetered Input Rack PDU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit