Publique sus productos
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord

    Traducido por Google,

    Las PDU para rack con entrada medida de Eaton le brindan capacidades de monitoreo remoto y acceso a sus datos de energía cuando lo desee, dondequiera que esté. También puede monitorear su equipo crítico dentro de cada sección de tomacorrientes codificada por color desde una única interfaz y lograr una precisión de grado de facturación del 1%. Con todas las características de la PDU básica, las PDU para rack con entrada medida de 0U, 1U y 2U le brindan la capacidad de reducir los costos de infraestructura al conectar en cadena hasta ocho PDU con entrada medida para compartir la misma conexión de red y una única dirección IP. La PDU con entrada medida también simplifica el equilibrio de carga y ayuda a prevenir sobrecargas.


    PDU de rack G4 con entrada medida Eaton, 0U, 41U, entrada CS8365, cable de 10 pies, 14,4 kW, 50 A, 208 V, 42 tomas (24) C13 (18) C39
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVMI8365X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosMetered Input Rack PDU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units