Publique sus productos
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete para rack de profundidad media SmartRack 24U de Tripp Lite está repleto de características diseñadas para simplificar las instalaciones y el mantenimiento de equipos de rack: puertos de enrutamiento de cables superior e inferior, puertas delanteras y traseras perforadas y paneles laterales sólidos que promueven un flujo de aire eficiente, rieles de montaje verticales ajustables y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR24UB es compatible con la amplia gama de accesorios de montaje en rack de Tripp Lite, lo que le permite personalizar su solución para satisfacer cualquier requisito. El SR24UB se envía completamente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años. El SR24UB es compatible con todos los equipos de rack estándar de 19 pulgadas y cuenta con pares de rieles verticales delanteros y traseros con orificios de montaje cuadrados. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada para adaptarse a profundidades de equipos de 3 a 32,5 pulgadas, ideales para la instalación de servidores estándar. El ajuste es rápido y cómodo: simplemente desenrosque los rieles, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuelva a colocar los tornillos. Los rieles cuentan con orificios de montaje cuadrados y son capaces de soportar hasta 1000 libras de equipo con los accesorios de instalación incluidos. Cada espacio de bastidor dentro del gabinete está numerado para una fácil referencia. Con puertas delanteras y traseras reversibles con cerradura y paneles laterales extraíbles con cerradura, el SR24UB proporciona una instalación segura para todos los equipos.
    Especificaciones
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 24 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 46 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 116.84 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 136 Shipping Weight (kg) 61.69 Unit Dimensions (hwd / in.) 45.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 115.82 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 123 Unit Weight (kg) 55.79 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR24UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)45.6
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)33.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)123
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution