Nuestro sistema de construcción en madera TRIQBRIQ está formado por bloques de construcción de madera micromodulares, los llamados BRIQ. Estos se fabrican con gran precisión mediante tecnología robótica a partir de madera industrial y de desecho de bajo coste. Los BRIQ individuales se colocan uno sobre otro en la obra y se unen entre sí mediante tacos de madera de haya. Nuestro sistema de armazón patentado permite prescindir por completo de los elementos de fijación artificiales. De este modo, se pueden levantar muros exteriores portantes de forma rentable, flexible y en poco tiempo. Al final de la vida útil de un edificio, nuestros BRIQ se pueden retirar por tipo y reutilizar por completo. Incluso se utiliza madera recuperada en la producción de nuestros BRIQ. De este modo, TRIQBRIQ ofrece una alternativa sostenible y reciclable a los materiales de construcción convencionales. TRIQBRIQ WS30 es la versión de 30 cm de espesor del sistema TRIQBRIQ. Se compone de los componentes individuales BRIQ30, BRIQ60 y BRIQ240.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |