Publique sus productos
French Lite (FL Series) Door - FL100

French Lite (FL Series) Door - FL100

Traducido por Google,
Las puertas francesas FL cuentan con una construcción de montantes y rieles y verdaderos vidrios divididos. Las puertas francesas FL están disponibles como puertas interiores y exteriores en MDF de grado de pintura y 14 especies de madera de grado de tinte. Elija entre once hojas diferentes y perfiles de ajuste por compresión para combinar con nuestras puertas de paneles. Las puertas vienen estándar con vidrio templado transparente de 1/4" o puede crear la apariencia de una puerta personalizada con cualquiera de nuestras 40 opciones de resina y vidrio arquitectónico. Las puertas francesas FL están disponibles como puertas exteriores con vidrio aislado de 5/8". Estas puertas arquitectónicas se pueden utilizar tanto en entornos residenciales como comerciales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFL100
  • Familia de productoGlass Doors
  • Grupo de productosFrench Lite
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors