Publique sus productos
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Traducido por Google,
    La arquitectura moderna exige especificaciones exigentes. El riel Tru&Modern Infinite brinda un lujoso nivel de sofisticación con cortes de corte o incrustaciones de metal que atraviesan todo el ancho de la puerta.

    Elija entre 13 estilos que ofrecen una variedad de configuraciones de incrustaciones de metal y corte de corte. O cree su propia solución personalizada.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTMIR6080
    • Familia de productoModern Doors
    • Grupo de productosInfinite Rail
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors