Publique sus productos
Cabinet with 2 doorleaf

Cabinet with 2 doorleaf

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

Familia de productos de gabinetes, que incluye múltiples opciones de diseño y funcionalidad.

El armario se puede utilizar para soluciones de cocina, baño y armario.

Especificaciones
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Especificaciones técnicas
  • Referenciacabinet-with-2-doorleaf
  • Familia de productoTvis kökkener
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1952
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)581
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca