Publique sus productos
Single pocket door
UFME
Archivados

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Especificaciones
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Especificaciones técnicas
  • Referenciagen-pf1-gal
  • Familia de productoDoor windows
  • Grupo de productosPocket
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-08-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors