La puerta de vidrio corrediza empotrada se desliza suavemente en nuestro sistema de partición de doble acristalamiento Solare o en una pared tradicional sólida que ofrece una entrada interior ultramoderna que ahorra espacio y es agradable a la vista.
El acristalamiento templado, laminado y con bajo contenido de hierro es compatible con la puerta y puede ser transparente, estampado o tener un gráfico personalizado. La puerta corrediza de vidrio encaja en una configuración recta. Un par de puertas Glass Pocket también es una opción para entradas más amplias. Nuestra manija de acero inoxidable de 48” viene estándar con cada puerta. También está disponible el hardware de la manija de tracción bloqueable. Cada sistema de puerta empotrada incluye componentes de acero inoxidable y un riel en el piso para la ubicación de la puerta. Los acabados de marco disponibles incluyen nuestro acabado con recubrimiento de polvo de poliéster estándar (opciones de color RAL), acabado cepillado y acabado de acero inoxidable. Los acabados personalizados también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |