Publique sus productos
Aluminum Fencing

Aluminum Fencing

3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
Traducido por Google,

Presentamos las cercas de aluminio Ultralox

Conozca la última incorporación a la familia Ultralox: ¡Fence! Nuestro cercado está diseñado tanto para propiedades comerciales como residenciales en tres tamaños diferentes y tres opciones de color para personalizar su espacio al aire libre. Y al igual que nuestra barandilla, nuestro cercado de ingeniería única brinda un hermoso acabado para cada proyecto.

Especificaciones
    • Fast delivery and lead times
    • Multiple packaging options to suit your unique distribution needs
    • Custom order fulfilment available
    • Competitive pricing
    • Strongest warranty in the industry – 20-Year limitedwarranty
    • High-quality powder coat finish according to AAMA
    • 2604 specifications (installations within one mile of ocean require upgraded AAMA 2605 Specified Powder coating
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluminum-fencing
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de productosFencing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica