Publique sus productos
Drink Rail

Drink Rail

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

La clave para un proyecto de barandas exitoso es tener barandas diseñadas y probadas disponibles en el momento adecuado todo el tiempo. Las barandas pueden representar una pequeña parte de su proyecto, pero las barandas que cumplen con el código instaladas correctamente son necesarias para obtener un Certificado de ocupación. Las condiciones del sitio varían y las dimensiones de la baranda pueden cambiar en el último minuto debido a circunstancias imprevistas. LA TECNOLOGÍA ULTRALOX INTERLOCKING™ ensambla sistemas hechos a medida en cuestión de minutos. Las barandillas generalmente se ensamblan a nivel local/regional, lo que da como resultado una instalación rápida e ininterrumpida. ¡Sin demoras en el envío o productos dañados por el flete para reemplazar! Nuestra biblioteca CAD, nuestros documentos de especificaciones de 3 partes, nuestros informes de ingeniería de terceros y nuestro documento de certificación ESR # están disponibles para su conveniencia. Nuestros sistemas de barandas entrelazadas son estéticamente agradables, duraderos y están garantizados. ¡Haga de la TECNOLOGÍA ULTRALOX INTERLOCKING™ su elección en todos sus próximos proyectos de barandas!

Especificaciones
  • INSTALLATION
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Fully pre-assembled railing means a quick and simple assembly and assure a professional fit and finish on your aluminum railing system.

    COST
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Pre-Assembled Panels save 20-30 labor minutes per opening, average 6-8 hours per deck.

    MAINTENANCE
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Premium powder-coating applied through a rigorous pre-treatment and powder-coating process assures a virtually maintenance free product. No painting, no staining, no rust, no rot!

Especificaciones técnicas
  • Referenciadrink-rail
  • Familia de productoBaluster Railings
  • Grupo de productosPost-To-Post Top Rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica