Fácil instalación fácil de pelar y pegar. Ideal para techo de metal. Aplicaciones RV/Bote, Hogar y Comercial. Carga de baterías o sistemas solares conectados a la red. UniSolar es uno de los mayores fabricantes de paneles solares flexibles de película delgada. Rendimiento con poca luz. Cada módulo UNI-SOLAR utiliza células solares de silicio amorfo de triple unión. La luz azul, verde y roja del sol es absorbida en diferentes capas de la célula, produciendo una mayor producción de energía, especialmente en niveles bajos de insolación y bajo luz difusa. Tolerante a las sombras. Los diodos de derivación están conectados a través de cada celda, lo que permite que los laminados produzcan electricidad incluso cuando están parcialmente sombreados o sucios. Rendimiento a alta temperatura. En condiciones del mundo real, las temperaturas del módulo pueden ser de hasta 185 grados. El rendimiento de las células de silicio cristalino disminuye significativamente a altas temperaturas, mientras que la tecnología de silicio amorfo UNI-SOLAR no lo hace. Hecho en EE.UU. Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |