Publique sus productos
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo
LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo

    LivingLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo

    Hay cosas que es mejor no cambiar. Las ventanas de madera-aluminio de la colección LivingLine están diseñadas con tal discreción que se integran en perfecta armonía en arquitecturas de carácter tradicional. También aportan un toque impresionante en la renovación de viviendas antiguas. En cuanto al aislamiento, más siempre es mejor. Gracias a la incorporación de un tercer vidrio y una segunda capa de gas argón, la LivingLine 0.8 supera claramente el aislamiento del doble acristalamiento estándar en eficiencia térmica. Con una excelente relación calidad-precio, la LivingLine 0.8 es la solución ideal para quienes cuidan su presupuesto.

    Marcando el estándar en eficiencia energética: la LivingLine 0.7 incorpora un tercer vidrio, que aumenta el grosor del cristal a casi 5 centímetros. Además, incluye un núcleo aislante especialmente diseñado, un relleno de gas avanzado, un doble revestimiento invisible y separadores con aislamiento térmico. ¿El resultado? Este sistema ofrece un aislamiento térmico un 46 % mejor que el de las ventanas estándar, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes priorizan el ahorro energético.

    Especificaciones
    • LivingLine 0.8

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,77 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

      LivingLine 0.7

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,71 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase Safe+++

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-livingline-wood-alu-window-fixed-glazing-screwed-in-sash
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosLivingLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África