Publique sus productos
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada
ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada

    ModernLine - ventana madera-aluminio con acristalamiento fijo y hoja atornillada

    Sin adornos innecesarios. La serie de ventanas de madera-aluminio ModernLine destaca por su diseño limpio y minimalista, inspirado en estilos arquitectónicos modernos e icónicos. Con líneas nítidas y definidas, este sistema de ventanas está pensado para viviendas contemporáneas y edificios urbanos.

    Un triple acristalamiento con grandes ventajas. La ModernLine 0.8 ofrece una excelente relación calidad-precio, con un aislamiento térmico muy superior al de las ventanas tradicionales de doble acristalamiento. Gracias a su triple acristalamiento con relleno de gas argón, contribuye a reducir los costes de calefacción al mejorar la eficiencia energética.

    En cuanto al rendimiento térmico, no hay lugar para el compromiso. La ModernLine 0.7 está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia energética, con un triple acristalamiento de casi 5 centímetros de grosor, un núcleo aislante especialmente diseñado, separadores con aislamiento térmico, un relleno de gas avanzado y un doble revestimiento invisible. Este diseño mejora el aislamiento un 46 % respecto a las ventanas estándar, lo que lo convierte en la opción ideal para quienes buscan reducir sus costes energéticos.

    Especificaciones
    • ModernLine 0.8

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,77 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

      ModernLine 0.7

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,71 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase Safe+++

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-modernline-wood-alu-window-fixed-glazing-screwed-in-sash
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosModernLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África