Las puertas elevables-deslizantes integrales, o HSI para abreviar, son la clave de nuestro sistema de fachadas FineLine, que combina estilo, funcionalidad y sostenibilidad. Con un cálido núcleo de madera para un interior acogedor y una duradera carcasa exterior de aluminio para una protección máxima, combinan a la perfección belleza y funcionalidad. Los rodillos de alta calidad con rodamientos de bolas garantizan un desplazamiento suave y silencioso.
Diseñadas para la eficiencia energética, las puertas HSI suelen incorporar un triple acristalamiento aislante con un impresionante valor Ug de 0,5 W/(m²K). Esto garantiza un aislamiento térmico superior, reduciendo los costes de calefacción y minimizando las emisiones de CO2 al mantener el calor dentro en invierno y fuera en verano.
La construcción libre de barreras de FineLine by UNILUX crea un umbral casi imperceptible, uniendo el suelo interior con la tarima de la terraza en un único espacio habitable. El interior y el exterior se funden en armonía, realzando tanto la estética como la funcionalidad.