Publique sus productos
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine

    Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema C, integrada en la fachada FineLine

    Las puertas elevables-deslizantes integrales, o HSI para abreviar, son la clave de nuestro sistema de fachadas FineLine, que combina estilo, funcionalidad y sostenibilidad. Con un cálido núcleo de madera para un interior acogedor y una duradera carcasa exterior de aluminio para una protección máxima, combinan a la perfección belleza y funcionalidad. Los rodillos de alta calidad con rodamientos de bolas garantizan un desplazamiento suave y silencioso. Diseñadas para la eficiencia energética, las puertas HSI suelen incorporar un triple acristalamiento aislante con un impresionante valor Ug de 0,5 W/(m²K). Esto garantiza un aislamiento térmico superior, reduciendo los costes de calefacción y minimizando las emisiones de CO2 al mantener el calor dentro en invierno y fuera en verano. La construcción libre de barreras de FineLine by UNILUX crea un umbral casi imperceptible, uniendo el suelo interior con la tarima de la terraza en un único espacio habitable. El interior y el exterior se funden en armonía, realzando tanto la estética como la funcionalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-c-integrated-in-fineline-curtain-wall
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosLift&Slide
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África