Publique sus productos
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E
Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E

    Puerta elevable-deslizante madera-aluminio, esquema E

    Acogedoras por dentro y resistentes por fuera: las puertas elevables-deslizantes HS de UNILUX cuentan con un núcleo de madera que aporta calidez y confort en el interior, y una carcasa exterior de aluminio que ofrece una protección óptima, todo ello sin renunciar a unas vistas amplias hacia el exterior. Con dimensiones de hasta 10 metros de ancho y 3 metros de alto, transforman su estancia en una veranda bañada de luz. El innovador mecanismo elevable-deslizante funciona levantando la hoja mediante la manilla, permitiendo que se deslice sin esfuerzo. Las hojas pueden solaparse, creando una abertura de hasta 4,47 metros dentro de una superficie acristalada de 7 metros de ancho. Las puertas elevables-deslizantes HS ofrecen un aislamiento térmico superior, ayudando a reducir los costes de calefacción y las emisiones de CO2. Normalmente incorporan un triple acristalamiento aislante, que mantiene el calor en el interior durante el invierno y fuera durante el verano. El acristalamiento alcanza un excelente valor Ug de 0,5 W/(m²K). Además, estas puertas pueden personalizarse para ser libres de barreras, ofreciendo una transición suave entre el interior y el exterior.
    Especificaciones
    • Características técnicas de la puerta elevable-deslizante HS

      Profundidad de construcción: 330 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,77 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase Safe+++

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-e
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosLift&Slide
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África