Publique sus productos
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
    Unimebel

    nano_sofa

    Traducido por Google,
    Una interesante colección de estilo escandinavo. El respaldo alto y el perfilado correcto brindan el máximo confort y comodidad. La ornamentación real se debe a los elementos de madera de fresno, el patrón único de ellos está claramente subrayado por el uso de aceites naturales. La colección cautiva por su forma única y proporciona una atractiva inspiración para la disposición de interiores modernos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianano_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosNano
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1110
    • Ancho (mm)1110
    • Profundidad (mm)815
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Productos similares