Publique sus productos
Corrugated profiles - Façade coverings
Unimetal

Corrugated profiles - Façade coverings

Traducido por Google,

El perfil característico del cartón ondulado
Las nervaduras confieren un aspecto formal en todas las aplicaciones:
horizontal, oblicua y vertical. El contraste, más
evidente dependiendo de la luz, es más intenso
en comparación con los perfiles corrugados.
La posibilidad de elegir entre el lado A y el B para
Cada perfil lo convierte en un revestimiento "de doble cara".

Especificaciones
  • • Flexibility with larger sizes
    • Pronounced pattern of the lines on the façade.
    • Pre-coated finishings + color line

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCorrugated-profiles
  • Familia de productoFaçade coverings
  • Grupo de productosRheinzink
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro cortina