Publique sus productos
UNI Onda Concealed fixing
Unimetal

UNI Onda Concealed fixing

Traducido por Google,

UNI Onda Fijación oculta

Especificaciones
  • Steel 

    upper side
    steel 0,5 mm
    lower side
    steel 0,5 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUNI-Onda
  • Familia de productoCoverings
  • Grupo de productosPolyurethane insulated panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Código UNSPSC30
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descripción Uniclass 2015Composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Título OmniClass Metal Roof Panels
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings