Publique sus productos
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels

    Traducido por Google,

    Techo UNI 28
    Versión disponible con acabados inferiores:
    •Acero
    •Aluminio

    Especificaciones
    • UNI Roof 28 Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI Roof 28 Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNI-Roof-28
    • Familia de productoCoverings
    • Grupo de productosPolyurethane insulated panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniClass Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings