Publique sus productos
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    Traducido por Google,

    UNI WALL Fijación vista

    Especificaciones
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNI-WALL-Visible-fixing
    • Familia de productoCoverings
    • Grupo de productosPolyurethane insulated panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniClass Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings