Publique sus productos
Foldable  Bleachers  UNISPORT, 2-rows
Foldable  Bleachers  UNISPORT, 2-rows
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 2-rows

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    El asiento plegable Unisport es un producto único que permite soluciones flexibles de varias maneras. El sistema de asientos se puede colocar en cualquier sala que requiera asientos para espectadores, es fácil de plegar manualmente por una sola persona gracias a los resortes de gas incorporados, requiere un espacio mínimo cuando no se usa y está hecho de acero resistente que proporciona durabilidad. y asientos estables. Además, cuando no está en uso, queda una práctica superficie de rebote. La cuidadosa atención a los detalles hace que los asientos sean seguros y prácticos. Patente europea y diseño sueco. Sube y baja fácilmente. Profundidad máxima de solo 35 cm cuando está levantada. Almacena 16 plazas en tan solo 0,6m2. También disponible en una versión portátil. Las escaleras, la barandilla, la protección lateral, la operación motorizada al subir/bajar los asientos y el color de la construcción de acero se pueden elegir como opciones. También se pueden agregar 'asientos' acolchados como opción. El sistema permite que los paneles se adhieran para que coincidan con el acabado de la pared que rodea los asientos, lo que permite que el sistema se 'integre' a la perfección con la pared cuando está en la posición 'cerrada'. Asimismo, los sistemas de ventilación también pueden ser incorporados al sistema por el cliente. Los asientos tienen cuatro profundidades estándar diferentes, de dos a cinco filas. El sistema está dividido en secciones, con un tamaño de sección estándar de 2020 mm, con capacidad para cuatro personas en cada fila.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia300140
    • Familia de productoEquipment
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS