Publique sus productos
Roman Rings UNISPORT J101
Unisport

Roman Rings UNISPORT J101

Traducido por Google,
Anillos de madera de haya con banda ajustable individualmente para cada anillo. Fuerte cierre de cadena bloqueable con arco protector revestido de cuero. En posición elevada, la cadena se guarda en un soporte incorporado que se incluye. Un sistema fácil de usar que permite guardar los anillos en el espacio del techo cuando no se usan. En la posición elevada, la cadena se guarda en un soporte incorporado (incluido). máx. la altura del techo varía según el producto, consulte a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Two pairs of rings / Max 6000 mm ceiling height
Especificaciones técnicas
  • Referencia300300
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productosRoman Rings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Disponibilidad en regiones

Europa