Publique sus productos
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 9 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 9 Modules

Traducido por Google,
Las barras de pared Unisport están hechas de pino macizo. Todos los peldaños son elípticos para lograr el mejor agarre. A través de nuestras propias instalaciones de producción, podemos garantizar la más alta calidad y artesanías sólidas, lo que significa que podemos ofrecer fácilmente a nuestros clientes soluciones a medida para satisfacer necesidades específicas.
Especificaciones
  • Total Width 6805 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia300479
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productosWallbars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2475
  • Ancho (mm)6805
  • Profundidad (mm)185
Información relacionada
  • Material principalPino
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Descripción Uniclass 2015Sports equipment