Publique sus productos
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Canasta de baloncesto de pared con soporte de acero blanco. Cumple con los requisitos de estabilidad de la FIBA y está aprobado para partidos al más alto nivel. De accionamiento eléctrico, con mecanismo anticaída incorporado. Disponible en diferentes longitudes de extensión entre 1,8 m y 3,3 m El aro se puede plegar hacia la pared cuando no se usa. Este tipo de aro de baloncesto es una buena alternativa cuando existen buenas condiciones para montar el aro en la construcción del techo.
    Especificaciones
    • 1,8 - 3,3m projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia310507
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de productosWall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Porterías y redes
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descripción Uniclass 2015Basketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasketball Equipment