Publique sus productos
Atmos Treadmill

Atmos Treadmill

Traducido por Google,

La cinta de correr Life Fitness Atmos ofrece el rendimiento fiable de los equipos cardiovasculares Life Fitness en un diseño elegante y compacto, ideal para gimnasios de hoteles y apartamentos. Diseñada específicamente para entornos donde el espacio, la durabilidad y la facilidad de uso son cruciales, la Atmos lleva el rendimiento cardiovascular profesional a los lugares donde la gente vive y se aloja.

Especificaciones
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 82" x 32" x 60.8" (208.3 x 81 x 155 cm) with SL | 82" x 32" x 61.4" (208.3 x 81 x 156 cm) with SE4 Unit weight: 370 lbs (168 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Speed: 0-12 mph / 0-19 km/h Incline: 0-15% Surface: FlexDeck® Shock Absorption System (8 lifespring shock absorbers) Running Surface: 22 x 60" (56 x 152 cm) Rollers: 2.5" (6.35 cm) precision crowned steel rollers, front and back Step-up height: 7.5" (19 cm) Motor: Motor System 4-HP AC Continuous Duty (8-HP Peak Duty) Motor Contact Heart rate: No Side Handrails: 24" / 61 cm Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Safety: Mechanical stop button, E-Stop landyard Transport Wheels: Front wheels Levelers: Adjustment levelers for product stability Power Requirements: All treadmills require a dedicated electrical circuit line, neutral, ground, and a single dedicated circuit breaker per unit. 120V, 20A or 230V, 10A (varies per country) outlets are required in most regions; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaatmos-treadmill
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de productosTreadmill
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica