Publique sus productos
Doublesidedfree-standing bench 2500 mm
Unisport

Doublesidedfree-standing bench 2500 mm

Traducido por Google,
Banco independiente de doble cara, para colocar en el centro de un vestuario. Lamas superiores equipadas con tacos ensamblados, 5 uds/lpm. Disponible en 4 longitudes diferentes: 1000, 1500, 2000 y 2500 mm. Soporte para ser entregado con color blanco como estándar, otros colores aplicables.
Especificaciones
  • Double
Especificaciones técnicas
  • Referencia360725
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productosDressing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS