Publique sus productos
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

Traducido por Google,
Yugo barnizado blanco (RAL 9016). Plataforma elevadora fabricada con tablas de pino barnizado. Disponible en 2 modelos: "Doble" y "Simple". Características/beneficios del producto:Libera espacio en el piso Simplifica la limpieza Fácil de usar: operado por un interruptor de llave Aumenta la vida útil del producto Motor de 230 V con protección adicional para el motor Puede montarse en la pared o en el techo. Adecuado para colchonetas de hasta 4000 mm x 2000 mm x 400 mm con un peso total máximo de 75 kg con motor estándar. Los polipastos cumplen la legislación aplicable y cuentan con el marcado CE. Priorizamos la seguridad, razón por la cual todos nuestros polipastos vienen con protección adicional para el motor, ganchos de carabina con bloqueos de tornillo, soportes de pared reforzados y cable con clasificación de seguridad como estándar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia401660
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2700
  • Ancho (mm)3570
  • Profundidad (mm)1115
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Descripción Uniclass 2015Sports equipment