Publique sus productos
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Aro de gran estabilidad con proyección de 800 mm desde la pared. Ajustable de 2,6 m a 3,05 m con resorte de gas que permite un ajuste rápido entre alturas mini y normal. El resorte de gas también eleva la portería a una posición de almacenamiento. Incluye aro y red de nylon. Se puede suministrar con un tablero de tamaño Practice o Matchplay (extra opcional). Una portería muy versátil que ofrece una excelente relación calidad-precio y flexibilidad para una amplia gama de tipos de salas.
    Especificaciones
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Especificaciones técnicas
    • Referencia603201
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de productosWall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Porterías y redes
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descripción Uniclass 2015Basketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasketball Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa