Publique sus productos
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted

    Traducido por Google,
    De accionamiento eléctrico, con mecanismo anticaída incorporado. Se suministra con un tablero acrílico. Se suministra con anillos de alta resistencia como estándar. Actualizable a un anillo flexible de liberación de presión. También disponible en versión regulable en altura Altura instalada hasta 7,6 desde el suelo. Nota: hay opciones disponibles para alturas de fijación más altas. Se requiere estructura de acero de apoyo y suministro eléctrico. Por favor contáctenos para discutir sus requerimientos.
    Especificaciones
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia606722f
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de productosRoof Hinged
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5280
    • Ancho (mm)2700
    • Profundidad (mm)4700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)250
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Porterías y redes
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descripción Uniclass 2015Basketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasketball Equipment