Publique sus productos
Dual Adjustable Pulley 2:1

Dual Adjustable Pulley 2:1

Traducido por Google,

Esta máquina multifuncional ofrece opciones de entrenamiento de fuerza prácticamente ilimitadas. La polea doble ajustable 2:1 de Life Fitness es ideal para entrenamientos individuales, sesiones de entrenamiento personal y entrenamiento en grupos pequeños.

Su atractivo diseño, con pilas de pesas centradas, ofrece una sensación de amplitud y una superficie reducida para optimizar el valioso espacio disponible en el suelo.

La polea doble ajustable 2:1 de Life Fitness cuenta con una barra de dominadas ergonómica que ofrece varias posiciones de agarre y 90 pulgadas de cable que permiten una amplia gama de movimientos definidos por el usuario y posibilidades de entrenamiento de fuerza.

El sistema de poleas ajustables dobles Life Fitness 2:1 incluye: un par de asas largas ajustables, una correa para el tobillo y una cuerda para tríceps.

Características principales:

  • Los movimientos de cuerpo completo son posibles gracias a los 90" de recorrido disponible del cable/manija.
  • Barra de dominadas ergonómica con posiciones de agarre neutra, de flexión de brazos y de dominada.
  • Posición optimizada de la pila de pesas para minimizar el ancho del producto sin sacrificar la funcionalidad.

Código de producto: OP-DAP

Dimensiones (largo x ancho x alto): 55" x 56" x 86,6" (cm: 140 x 142 x 220)

Especificaciones
  • Product Code: OP-DAP Size (L x W x H): 55" x 56" x 86.6" (metric cm: 140 x 142 x 220) Recommended Live Area: 109" x 184" x 102" (metric cm: 277 x 467 x 259) Weight: 718 lbs (326 kg) Weight Stack(includes increment weight): 2 - 165 lbs (2 - 75 kg) Effective User resistance: 2 - 80 lbs (2 - 40 kg)
Especificaciones técnicas
  • Referenciadual-adjustable-pulley-2-1
  • Familia de productoStrengh Training Equipment
  • Grupo de productosAdjustable Pulley
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica