Publique sus productos
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Traducido por Google,
    De accionamiento eléctrico, con mecanismo anticaída incorporado. Se suministra con un tablero trasero de madera como estándar. Actualizable a tableros acrílicos, como se ilustra. Se suministra con anillos de alta resistencia como estándar. Actualizable a un anillo flexible de liberación de presión. También disponible en versión regulable en altura Altura instalada hasta 7,6 desde el suelo. Nota: hay opciones disponibles para alturas de fijación más altas. Se requiere estructura de acero de apoyo y suministro eléctrico. Por favor contáctenos para discutir sus requerimientos.
    Especificaciones
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia606752b
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de productosRoof Hinged
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5780
    • Ancho (mm)2700
    • Profundidad (mm)5200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Porterías y redes
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descripción Uniclass 2015Basketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasketball Equipment