Publique sus productos
Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Accesorios de unión mecánica

Nuestra dedicación a la industria de tuberías mecánicas nos ha dado la oportunidad de brindarle una línea integral de accesorios de juntas mecánicas de calidad que supera a las marcas competitivas.

Nuestra serie de accesorios de unión mecánica está disponible en una variedad de codos, tes, cruces, laterales y reductores. Todos se fabrican en estricta conformidad con las normas AWWA.

Material: Hierro dúctil, ASTM A536

100% probado hidrostáticamente

AWWA C153 (ANSI A21.53), accesorios dúctiles de cuerpo compacto de 3" a 48" para agua y otros líquidos.

Presión de trabajo de agua de 350 PSI (clase 350)

AWWA C110 (ANSI A21.10), accesorios de hierro dúctil de cuerpo completo de 18" a 48" para agua y otros líquidos

Presión de trabajo de 250 PSI (clase 250), presión de trabajo de agua de 350 PSI (clase 350)

Especificaciones técnicas
  • Referenciamechanical-joint-fittings
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosMechanical Joint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings