Publique sus productos
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8 de 5 estrellas4.8(19 reseñas)
Traducido por Google,

Los tanques de expansión de agua potable de la serie PLT están diseñados para absorber el mayor volumen de agua creado por la expansión térmica y para mantener una presión equilibrada en todo el sistema de suministro de agua potable. Los tanques de la serie PLT cuentan con un tanque de acero prepresurizado con una membrana de expansión que evita el contacto del agua con el aire del tanque. Esto evita la pérdida de aire en el agua y asegura una vida útil prolongada y sin problemas para el sistema. Estos tanques se pueden usar con todo tipo de calentadores de agua de fuego directo (gas, aceite o eléctricos) y tanques de almacenamiento de agua caliente. Listado por IAPMO y certificado ANSI/NSF 61. Presión máxima: 150 psi (10 bar)

Especificaciones
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPotable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosWater Heater Installation Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
  • Descripción Uniclass 2015Stainless steel tanks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 12 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures