Publique sus productos
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    Traducido por Google,

    El Compass se ha beneficiado de una actualización de diseño. El nuevo diseño ofrece una curva más suave que mejora tanto la apariencia como la comodidad del usuario. La unidad también incluye una tapa de cierre suave mejorada. El Compass ha ganado popularidad en hogares de bajo consumo energético. Este versátil urinario puede ser utilizado por hombres, mujeres y niños por igual. Con un diseño sencillo, higiénico y unisex, el Compass es ideal para lugares con suministro de agua limitado.

    Especificaciones
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompass-Urinal
    • Familia de productoWaterless Urinal
    • Grupo de productosUnisex Urinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios