Publique sus productos
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    Traducido por Google,

    Este urinario de canaleta es ideal para recintos con gran afluencia de hombres. Ampliamente utilizado en recintos deportivos, centros de entretenimiento, edificios desmontables y escuelas, el Crew está disponible en cuatro longitudes: 120 cm, 140 cm, 180 cm y 240 cm. Además del evidente ahorro de agua, su resistente material de fibra de vidrio proporciona una alta protección contra el vandalismo.

    Especificaciones
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCrew-180-Urinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)322
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)16.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios