Publique sus productos
Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice
Urmet
Archivados

Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice

Suitable for wall or flush mounting. Fitted with audio module, door opener button and other auxiliary buttons
Especificaciones
  • 2 programmable push button for additional services Backlit push button for voice on/off Backlit button for door open Second gate open button 2 buttons to release intercom calls Adjustable call volume Possibility to select the call tone MUTE function Input for the floor call Call repeat output 2 input for YOKIS connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia1183_7
  • Familia de productoVideo Intercom
  • Grupo de productosHands-free Audio Doorphone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)110
  • Profundidad (mm)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000779
  • Nombre ETIMIndoor station door communication