Publique sus productos
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archivados

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Especificaciones
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Especificaciones técnicas
  • Referencia1750-6
  • Familia de productoVideo Intercom
  • Grupo de productosHands-free Video Doorphone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)129
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)0.66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCIntercom systems
  • Código UNSPSC43221525
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
  • Descripción Uniclass 2015Intercom remote handsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 23.30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Intercommunications and Program Systems
  • Número OmniClass23-37 23 17 13
  • Título OmniClass Door Entry Telephones
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security